1. Home
  2. Prodotti
  3. IO-Link
  4. Sensori di processo IO-Link
  5. Sensori di pressione per applicazioni in processi con alte temperature

IO-Link - Sensori di pressione per applicazioni in processi con alte temperature

  • Per applicazioni con temperature elevate nell'industria alimentare e delle bevande
  • Corpo robusto in acciaio inox con cella di misura affiorante per applicazioni igieniche
  • Tecnica di collegamento a due e a tre fili
  • Cablaggio ridotto con funzionamento come anello di corrente a due fili
  • Trasmettitore di pressione con clamp integrato e membrana in inox

IO-Link - Sensori di pressione per applicazioni in processi con alte temperature



Sensori di pressione per applicazioni in settori con alte temperature

I sensori di pressione PI22 / PI23 sono concepiti per settori con temperature elevate dell'industria alimentare e delle bevande, tipico ad esempio negli impianti UHT (Ultra High Temperature).
Il display a LED a 4 posizioni ben visibile da tutte le parti da una grande distanza semplifica messa in funzione, manutenzione e funzionamento.
I sensori possono essere collegati non solo come sensori a 3 o 4 fili ma anche a 2 fili. Ciò riduce la complessità del cablaggio in impianti nuovi e facilita la sostituzione delle connessioni a 2 fili esistenti.
La parametrizzazione si esegue direttamente con i pulsanti sul sensore. Inoltre, il sensore può essere configurato anche tramite IO-Link, per es. mediante interfaccia USB. Il software LINERECORDER SENSOR consente la visualizzazione, trasferibilità e archiviazione dei parametri.