I sensori di pressione PI27/PI28 con montaggio schermato hanno un corpo completamente in inox per l'utilizzo nella tecnica di processo. Sono resistenti ai lavaggi ad alta pressione con detergenti aggressivi. Grazie al grado di protezione elevato IP 69K, ad un design adatto ad applicazioni igieniche e all'alta resistenza alla temperatura, i sensori sono l'ideale per l'impiego nell'industria alimentare e farmaceutica.