1. Home
  2. Prodotti
  3. IO-Link
  4. Sensori IO-Link per il controllo del movimento
  5. Encoder incrementali con display

IO-Link - Encoder incrementali con display

  • Configurabile come encoder, controllore di velocità o contatore
  • Display a LED ben leggibile con visualizzazione valori in rosso e verde
  • Comunicazione e configurazione semplici tramite IO-Link
  • Elevata resistenza a shock e vibrazioni grazie al sistema di scansione magnetico
  • Risoluzione programmabile da 1 a 9.999

IO-Link - Encoder incrementali con display



Encoder incrementali con display

Gli encoder con scansione magnetica offrono un alto livello di precisione e robustezza per l'uso in ambienti industriali critici.
La risoluzione e il livello di segnale sono programmabili. Gli encoder hanno un ampio campo di tensione da 4,5 a 30 V DC, pertanto sono utilizzabili in modo universale.
Gli encoder PerformanceLine sono dotati di un sistema integrato di analisi del segnale per il monitoraggio della velocità, le funzioni di conteggio e il riconoscimento del senso di rotazione.
Il valore della posizione attuale viene visualizzato su un display ben leggibile. L'impostazione si esegue con i pulsanti sul dispositivo e una guida menu intuitiva.
I dati di diagnostica e dei parametri vengono trasmessi con affidabilità tramite IO-Link.