1. Home
  2. Prodotti
  3. IO-Link
  4. Sensori di posizione IO-Link
  5. Sensori di distanza O5 con display

IO-Link - Sensori di distanza O5 con display

  • Soppressione dello sfondo precisa e rilevamento indipendente dal colore
  • Portata molto elevata grazie alla tecnologia a tempo di volo
  • Varianti con classe di protezione laser 1 per i requisiti dell'industria automobilistica
  • Distanza leggibile direttamente sul display integrato

IO-Link - Sensori di distanza O5 con display



Sensori di distanza O5 con display

O5D è un sensore di distanza con tecnologia a tempo di volo PMD (PMD = Photonic Mixer Device). Riunisce i vantaggi di una portata ampia, di una soppressione affidabile dello sfondo, di luce rossa visibile e di una capacità di riserva elevata in un unico corpo standard compatto e rettangolare. Il punto di commutazione viene impostato in modo intuitivo e con estrema precisione tramite i pulsanti "+/-" e il display sul sensore. In alternativa, grazie ad IO-Link, è possibile impostare il punto di commutazione in modo semplice tramite un sistema di controllo o un PC. Sul display integrato è possibile leggere il valore reale in qualsiasi momento. Grazie alla precisa soppressione dello sfondo vengono rilevati anche oggetti lucidi, opachi, scuri o chiari in modo affidabile. L'angolo di incidenza variabile consente posizioni di montaggio flessibili, un montaggio semplice e un risparmio sui costi. Le versioni con classe laser 1 sono conformi ai requisiti di applicazioni nell'industria automobilistica.