1. Home
  2. Prodotti
  3. IO-Link
  4. Sensori di posizione IO-Link
  5. Sensori di distanza M30

IO-Link - Sensori di distanza M30

  • Portata molto grande grazie alla tecnologia a tempo di volo
  • Soppressione dello sfondo affidabile e rilevamento indipendente dal colore
  • Corpo robusto in acciaio inox
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Comunicazione e configurazione semplici tramite IO-Link


Sensori di distanza M30

OID è un sensore di distanza IO-Link con tecnologia a tempo di volo PMD (PMD, Photonic Mixer Device). Riunisce i vantaggi di una portata ampia, di una soppressione affidabile dello sfondo, di luce rossa visibile e di una capacità di riserva elevata in un unico corpo in inox M30 compatto e robusto.
L'alto grado di protezione ne consente un utilizzo in ambienti industriali molto critici. Grazie ad IO-Link è possibile impostare il punto di commutazione in modo semplice tramite un sistema di controllo o un PC. In questo modo si evitano manomissioni involontarie direttamente sul sensore, aumentando così la sicurezza. Grazie alla precisa soppressione dello sfondo vengono rilevati anche oggetti lucidi, opachi, scuri o chiari in modo affidabile. L'angolo di incidenza variabile consente posizioni di montaggio flessibili, un montaggio semplice e un risparmio sui costi. Le versioni con classe laser 1 sono conformi ai requisiti di applicazioni nell'industria automobilistica.