1. Home
  2. Prodotti
  3. IO-Link
  4. Sensori di posizione IO-Link
  5. Fotocellule per l'industria alimentare

IO-Link - Fotocellule per l'industria alimentare

  • Portata molto elevata, indipendentemente dal colore dell'oggetto
  • Regolazione intuitiva di sensibilità e funzione di uscita
  • Soppressione dello sfondo immune alle interferenze anche con sfondi molto riflettenti
  • Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
  • Corpo robusto in acciaio inox per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande


Fotocellule per l'industria alimentare

Le fotocellule O6 WetLine per l'industria alimentare hanno la miglior prestazione ottica. Il corpo robusto in inox con grado di protezione IP 68 / IP 69K consente l'utilizzo in ambienti critici.
Il potenziometro e il selettore dei dispositivi sono dotati di una guarnizione doppia. La protezione frontale, montata a filo, è rivestita in plastica resistente e infrangibile. In questo modo è possibile una pulizia senza residui. Grazie al corpo nero trasparente, i LED per il controllo dello stato di commutazione e del funzionamento sono visibili in modo ottimale anche in caso di forte esposizione alla luce. Il punto luminoso omogeneo ben delimitato garantisce un rilevamento preciso dell'oggetto. Non si presenta luce parassita che potrebbe disturbare altre fotocellule che si trovano nelle vicinanze. Le fotocellule a riflessione diretta hanno una soppressione dello sfondo immune alle interferenze anche con sfondi molto riflettenti. La distanza di commutazione non dipende né dal tipo né dal colore dell'oggetto da rilevare. Una particolarità è la regolazione automatica della sensibilità che garantisce una funzione sicura anche in presenza di vapore, fumo e ambienti molto riflettenti.