Moduli IO-Link
- Per il semplice collegamento di sensori digitali a qualsiasi master IO-Link
- Trasmissione di dati ed energia possibile anche con un cavo non schermato
- LED ben visibili per l'indicazione di funzionamento, stato i commutazione e anomalia
- Versione robusta con corpo resinato per applicazione in ambienti industriali con condizioni critiche
- Robusti connettori M12 per il collegamento di sensori e attuatori
Moduli IO-Link
Moduli d'ingresso per dispositivi IO-Link
Ai moduli da campo con IO-Link si possono collegare fino ad otto sensori tradizionali con uscite di commutazione. I segnali vengono trasmessi a un master IO-Link qualsiasi o a un sistema di controllo tramite un unico cavo di collegamento M12 non schermato. In questo modo si riducono drasticamente i costi di cablaggio poiché non è più necessario il tradizionale cablaggio parallelo di ogni singolo sensore al sistema di controllo. Con ciò l'utente si risparmia perfino una moltitudine di morsetti, cassette di distribuzione, schede input/output e fasci di cavi. Al contrario dei sistemi bus, IO-Link non richiede configurazioni né indirizzamenti. Ciò semplifica la messa in funzione. L'elevata resistenza EMC, l'ampio campo di temperatura, l'elevato grado di protezione e il corpo robusto consentono l'utilizzo in ambienti industriali critici.