1. Home
  2. Prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. Tecnica di cablaggio AS-i
  5. Prolunghe

Tecnica di cablaggio AS-i - Cavi di collegamento

  • Tecnica di collegamento conforme alla norma per connettori M12 e M8 (EN 61076)
  • Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Alto grado di protezione utilizzando una guarnizione profilata
  • L'anello con contorno dentato protegge il dado da un eventuale svitamento dovuto ad urti e vibrazioni
  • LED ben visibili anche con forte esposizione alla luce

Tecnica di cablaggio AS-i - Cavi di collegamento



Cavi di collegamento

I cavi di collegamento hanno un connettore e una presa. Vengono utilizzati per collegare i sensori ai ripartitori centrali e ai moduli.
I collegamenti di sensori e ripartitori hanno una tenuta permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Grazie alla protezione contro lo svitamento, i collegamenti sono resistenti ad urti e vibrazioni anche in ambienti industriali critici. In determinate varianti, il corpo è dotato di LED integrati per stato di commutazione e funzionamento, ben visibili anche nel caso di forte esposizione alla luce.