1. Home
  2. Prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. Componenti del bus di campo
  5. Encoder assoluti multigiro

Encoder assoluti multigiro

  • Per la misurazione precisa di posizione, angolo, velocità e lunghezza
  • Trasmissione diretta dei valori tramite interfaccia CANopen
  • Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni
  • Cablaggio e configurazione semplici


Encoder assoluti multigiro

Gli encoder assoluti assegnano ad ogni posizione angolare un valore unico, addirittura anche per varie rotazioni.
Gli encoder multigiro, oltre a rilevare la posizione angolare assoluta, contano anche le rotazioni. Anche in caso di caduta di tensione quando l'impianto riparte la posizione attuale è rilevata in modo veloce e sicuro. I segnali vengono trasmessi tramite un'interfaccia SSI o un'interfaccia del bus di campo come CAN o Profibus.