1. Home
  2. Prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. Componenti del bus di campo
  5. Lettore RFID UHF

Lettore RFID UHF

  • Per applicazione in gestione materiali, intralogistica e sistemi di movimentazione
  • Adatto alla lettura e scrittura di TAG RFID
  • Con quattro canali per il collegamento di antenne RFID
  • Controllo affidabile dello scambio dati con antenne RFID

Lettore RFID UHF



Lettore RFID UHF

La centralina di controllo UHF controlla lo scambio di dati per le antenne RFID ovvero il livello sensore/attuatore, comunica con il livello di controllo superiore e consente la configurazione del dispositivo tramite un web server. Il dispositivo ha quattro canali per collegare dispositivi da campo, inoltre quattro ingressi e uscite digitali. Diverse varianti consentono l'utilizzo della centralina di controllo UHF sia in Europa che al di fuori dei confini europei.
La centralina di controllo è applicata per esempio nel campo della produzione, dell'intralogistica e del trasporto.
La centralina di controllo UHF trasmette i dati al PLC tramite EtherNet/IP oppure EthernetTCP/IP.