1. Home
  2. Prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. Componenti del bus di campo
  5. RFID 13,56 MHz - Sistemi di analisi

RFID 13,56 MHz - Sistemi di analisi

  • Controllo affidabile dello scambio dati con antenne RFID
  • Semplice configurazione del dispositivo tramite un web server
  • Con quattro canali per il collegamento di antenne RFID o I/O digitali
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche

RFID 13,56 MHz - Sistemi di analisi



RFID 13,56 MHz - Sistemi di controllo

La centralina di controllo RFID controlla lo scambio di dati per le antenne RFID ovvero il livello sensore/attuatore, comunica con il livello di controllo superiore e consente la configurazione del dispositivo tramite un web server. Il dispositivo è dotato di quattro canali per il collegamento di dispositivi da campo. Ogni canale può essere utilizzato, a scelta, per collegare una testina di scrittura/lettura RFID oppure come ingresso/uscita digitale.
La centralina di controllo è applicata per esempio nella gestione e nel controllo del flusso di materiale nelle linee di produzione e nella codifica di portapezzi in sistemi di trasporto e convogliamento.
La centralina di controllo RFID trasmette i dati tramite PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP o EtherCAT al PLC.