1. Home
  2. Prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. Componenti del bus di campo
  5. Gateway AS-i

Gateway AS-i

Gateway AS-i



Gateway AS-i

I gateway di ifm realizzano il collegamento di AS-i con i bus di campo più comuni come EtherNet/IP, Profibus, Profinet oppure EtherCAT. Controllano con affidabilità lo scambio di dati con il livello sensore/attuatore e comunicano velocemente con il livello di controllo superiore. Grazie al display a colori, lo stato di tutti gli slave AS-i si rileva in loco a colpo d'occhio. I dati del sensore/attuatore possono essere tuttavia visualizzati anche tramite il web server integrato.
Il menu di configurazione rapida e l'uso intuitivo semplificano configurazione, messa in funzione e diagnosi. L'interfaccia web permette inoltre un accesso remoto completo.
L'alimentazione della tensione è flessibile, dato che i dispositivi possono essere messi in funzione con alimentatori AS-i, con alimentatori DC oppure con la combinazione di entrambi. È possibile anche alimentare varie reti AS-i da un unico alimentatore.