You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. Componenti del bus di campo

Componenti del bus di campo

Componenti del bus di campo

La gamma di componenti per bus di campo di ifm è formata da gateway, master IO-Link, centraline di controllo RFID ed encoder. I gateway servono per il collegamento di AS-i con i bus di campo più comuni come EtherNet/IP, Profibus, Profinet oppure EtherCAT. Controllano con affidabilità lo scambio di dati con il livello sensore/attuatore e comunicano velocemente con il livello di controllo superiore. Inoltre, sono disponibili con funzionalità PLC oppure con PLC di sicurezza.
I master IO-Link servono per il collegamento di dispositivi IO-Link, per esempio di sensori, valvole o moduli di ingresso/uscita binari, ed hanno un'interfaccia del bus di campo integrata. La gamma comprende varianti per il montaggio negli armadi elettrici e per applicazioni da campo.
Le centraline di controllo RFID controllano lo scambio di dati con le antenne RFID e comunicano tramite bus di campo con il livello di controllo superiore.
In varie sequenze di fabbricazione e in molti processi produttivi gli encoder assoluti sono diventati indispensabili poiché sono affidabili trasduttori del valore di misura per precise funzioni di posizionamento. Sono disponibili come encoder monogiro e multigiro con interfaccia CAN o Profibus.