You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Comunicazione industriale
  3. AS-i per zone potenzialmente esplosive

AS-i per zone potenzialmente esplosive

  • Moduli I/O per applicazioni da campo con tecnica di montaggio rapido
  • AirBox: la combinazione intelligente di modulo d’ingresso AS-i e una valvola pneumatica
  • Sistemi di segnalazione per attuatori con comando diretto dell’elettrovalvola
  • Per l’utilizzo in applicazioni di silos
  • Certificazione per la zona 22, categoria II 3D

AS-i per zone potenzialmente esplosive

I moduli I/O AS-i ClassicLine decentralizzati con tecnica di montaggio rapido collegano i sensori e gli attuatori binari ed analogici al gateway o al PLC tramite AS-i. L'AirBox AS-i è la combinazione di modulo I/O e valvola magnetica. È utilizzato in pneumatica per selezionare in modo decentralizzato cilindri o valvole, valvole a saracinesca o valvole a farfalla. I sensori doppi induttivi con AS-i servono per fornire un segnale di risposta affidabile in merito alle posizioni su attuatori pneumatici e valvole.
Utilizzando un involucro protettivo, questi dispositivi sono adatti all'utilizzo in zone potenzialmente esplosive.