1. Home
  2. Prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. AS-i Safety at Work
  5. Interruttore di emergenza a fune

AS-i Safety at Work - Interruttori di emergenza a fune

  • Affidabile protezione di ampie zone pericolose
  • Per applicazione su impianti a nastro trasportatore
  • Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
  • Semplice impostazione della tensione di trazione nel cavo
  • Integrazione in reti AS-i


Interruttore di emergenza a fune

Gli interruttori di emergenza a fune servono per proteggere zone pericolose estese e vengono impiegati spesso sugli impianti a nastro trasportatore. Tirando la fune tesa, la rottura della fune o un colpo sul pulsante di emergenza causano l'azionamento della funzione di commutazione dell'interruttore di emergenza a fune. Dopo aver azionato la funzione di emergenza, un meccanismo di blocco mantiene attivo il comando di emergenza, fino a quando vi è lo sblocco manuale premendo il pulsante di ripristino blu.
Il ripristino è possibile solo in caso di pretensionamento corretto della fune.
Il pretensionamento della fune viene impostato direttamente sull'interruttore di emergenza a fune. La finestra trasparente che vi è collocata per la visualizzazione del pretensionamento della fune semplifica sensibilmente la regolazione, la ricerca degli errori e la manutenzione.
Gli interruttori a fune, di allineamento nastro e altri ancora possono essere integrati nei sistemi AS-i grazie alle schede AS-i. Se necessario, ciò può essere eseguito in termini di sicurezza (Safety at Work).