You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. AS-i Safety at Work

AS-i Safety at Work

AS-i Safety at Work

AS-i è un sistema di cablaggio semplice ed economico per il primo livello della comunicazione industriale. Una rete AS-i è costituita da un sistema di controllo, un cosiddetto master, dai moduli per l'elaborazione dei segnali e dai sensori ed attuatori che vi sono collegati.
Con AS-i Safety at Work i componenti di sicurezza possono essere collegati con facilità in una rete AS-i. I segnali di unità standard e di componenti di sicurezza sono trasmessi su un unico cavo.
Il PLC AS-i di sicurezza è certificato per l'utilizzo in applicazioni di sicurezza fino a SIL 3, PL e.
I monitor di sicurezza AS-i vengono utilizzati in un sistema AS-i per monitorare i dispositivi di sicurezza. Controllano le sequenze di codici da trasmettere nella rete AS-i. Il monitor porta l'impianto in uno stato sicuro in caso di divergenze nel telegramma o timeout.
I moduli di sicurezza AS-i rilevano con affidabilità stati di commutazione di sicurezza, per es. su pulsanti di arresto di sicurezza a 1 o 2 canali, interruttori di posizione o contatti della porta. Con il modulo di ingresso di sicurezza è possibile collegare al sistema AS-i i componenti di sicurezza senza interfaccia AS-i integrata.