1. Home
  2. Prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. Sistemi e sensori AS-i
  5. Testine RFID di lettura e scrittura

Sistemi e sensori AS-i - Testine di lettura/scrittura RFID

  • RFID per sistemi di assemblaggio, alimentazione e movimentazione
  • Messa in funzione semplice e rapida
  • Collegamento di max. 31 lettori RFID ad un master
  • Elevata sicurezza di lettura


Testine di lettura/scrittura RFID

Il sistema di identificazione a radiofrequenza DTS125 serve per la lettura e/o scrittura, senza contatto, di transponder RFID (TAG). Le testine di lettura/scrittura compatte comprendono, oltre l'antenna, anche la centralina di controllo completa e l'interfaccia per AS-i. Ciò consente di far funzionare i prodotti direttamente nella rete AS-i. I dati vengono convertiti in valori digitali codificati e messi a disposizione del livello di controllo AS-i senza necessità di una programmazione ulteriore. I campi d'impiego sono per esempio la gestione e il controllo del flusso di materiale nelle linee di produzione.
I supporti di memorizzazione codici (TAG) vengono montati sugli oggetti da identificare, quali serbatoi, pallet e portapezzi. Nel momento in cui arrivano al campo di rilevamento delle testine di lettura/scrittura vengono lette le informazioni. Con un master AS-i è possibile gestire fino a 31 dispositivi.
La gamma di prodotti comprende testine di lettura/scrittura per campi di rilevamento di varie dimensioni e molteplici TAG differenti.