You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Comunicazione industriale
  3. Moduli I/O AS-i

Moduli I/O AS-i

  • ClassicLine: moduli per applicazione di campo con tecnica di montaggio rapido, anche per zona Ex
  • CompactLine: moduli per un collegamento sicuro, anche in condizioni critiche
  • SmartLine: moduli per il montaggio universale in quadri elettrici
  • ProcessLine: moduli in acciaio inox con grado di protezione IP 69K per applicazioni nell'industria alimentare
  • Moduli compatti con pulsante luminoso ad alta intensità luminosa

Moduli I/O AS-i

I moduli I/O AS-i decentralizzati collegano i sensori e gli attuatori binari ed analogici al gateway o al PLC tramite AS-i. Per le applicazioni da campo sono disponibili moduli con tecnica di montaggio rapido o a vite. Il cavo piatto a due fili viene collegato protetto da inversione di polarità utilizzando la tecnica di perforazione. Il collegamento di sensori e attuatori avviene tramite affermati e robusti connettori.
I moduli AS-i ProcessLine sono stati sviluppati appositamente per l'utilizzo nelle aree umide dell'industria alimentare e delle bevande. Per soddisfare i requisiti igienici con cicli di lavaggio ad alta pressione a intervalli regolari, il corpo è realizzato completamente in inox ed ha un grado di protezione IP 69K.
I moduli AS-i Smart-Line sono stati concepiti per l'utilizzo negli armadi elettrici. Grazie alla loro forma snella e compatta, si prestano per l'utilizzo in loco nei quadri elettrici.
Per l'utilizzo in involucri, armadi di comando e pannelli di comando di piccole dimensioni sono disponibili schede AS-i.
La gamma di prodotti ifm comprende moduli con ingressi e uscite digitali e analogici.