1. Home
  2. Prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. Alimentatori e controllori AS-i
  5. Controllore di dispersione a terra e isolamento

Controllore AS-i di dispersione a terra e isolamento

  • Monitoraggio affidabile della dispersione a terra e dell’isolamento
  • Protezione contro avviamento involontario della macchina
  • Segnalazione di anomalie di dispersione a terra e isolamento tramite LED

Controllore AS-i di dispersione a terra e isolamento



Controllore di dispersione a terra e isolamento

Un controllore di dispersione a terra controlla AS-i e reti di tensione continua 24 V non a massa in funzione di dispersioni a terra. Un'uscita relè a potenziale zero comunica il rilevamento di una dispersione a terra. In questo modo, si evitano situazioni pericolose quali per esempio l'avvio accidentale di una macchina. Un controllore di isolamento rileva sia i difetti simmetrici che quelli asimmetrici di dispersione a terra o isolamento. Un LED giallo lampeggiante segnala i difetti simmetrici, un LED acceso fisso invece quelli asimmetrici. L'analisi "Presenti difetti di dispersione a terra / dell'isolamento" può essere valutata mediante due contatti di segnalazione a potenziale zero.