L'interfaccia attuatore-sensore (= AS-i) è uno standard non proprietario per la connessione di attuatori e sensori del primo livello di campo. AS-i si è affermato come sistema di cablaggio economico nella tecnica dell'automazione.
Un cavo piatto a due fili trasmette dati ed energia. In questo modo si riduce notevolmente la complessità del cablaggio, poiché non è più necessario il tradizionale cablaggio parallelo di ogni singolo sensore e attuatore al sistema di controllo. Con ciò l'utente si risparmia perfino una moltitudine di morsetti, cassette di distribuzione, schede input/output e fasci di cavi.
I gateway AS-i con funzionalità PLC controllano con affidabilità lo scambio di dati con il livello sensore/attuatore e comunicano velocemente con il livello di controllo superiore. Possono essere utilizzati come sistema di controllo decentralizzato e autonomo o come gateway per i bus di campo più comuni. La gamma comprende interfacce con EtherNet/IP, Profibus, Profinet, EtherCAT o CANopen.
I moduli I/O AS-i decentralizzati collegano i sensori e gli attuatori binari ed analogici al gateway o al PLC tramite AS-i.
Il cavo piatto a due fili viene collegato protetto da inversione di polarità utilizzando la tecnica di perforazione. Il collegamento di sensori e attuatori avviene tramite affermati e robusti connettori.