1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sistemi di segnalazione per valvole e attuatori
  5. Camme per attuatori

Camme per attuatori

  • Semplice montaggio direttamente sull'albero del motore
  • Diametri e ingombri in altezza vari per l’adattamento al rispettivo azionamento
  • Varianti con funzione invertita
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni


Camme per attuatori

Una camma serve per fornire un segnale di risposta affidabile in merito alla posizione degli attuatori pneumatici o delle valvole a farfalla.
La camme viene montata direttamente sull'albero dell'attuatore. È dotata di due viti metalliche sfasate di 90° che si trovano ad altezze diverse. Un sensore induttivo doppio con due superfici sensibili disposte una sopra l'altra rileva la vite di metallo superiore o quella inferiore riconoscendo così le due posizioni della valvola "aperta" e "chiusa". Il sistema è elettrosensibile, non è soggetto a usura ed è autopulente. Esso è molto resistente agli influssi esterni nonché a sollecitazioni meccaniche quali vibrazioni e urti.