1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sistemi di segnalazione per valvole e attuatori
  5. Sensori per attuatori

Sensori per attuatori

  • Montaggio rapido e affidabile con solo tre viti
  • Dispositivi con connettore M12 o morsettiera
  • Sistema senza contatto con funzione autopulente
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni
  • Grande selezione di camme


Sensori doppi induttivi per attuatori

Nei processi industriali le valvole servono per il dosaggio e il controllo ovunque vengano utilizzati liquidi, aria o gas. I sensori doppi induttivi IN e AC23 servono per fornire un segnale di risposta affidabile in merito alle posizioni su attuatori pneumatici e valvole a farfalla. Funzionano in abbinamento ad una camme.
La camme viene montata direttamente sull'albero dell'attuatore. È dotata di due viti metalliche sfasate di 90° che si trovano ad altezze diverse. Un sensore induttivo doppio con due superfici sensibili sovrapposte rileva la vite metallica superiore oppure quella inferiore, riconoscendo così le due posizioni della valvola "Aperta" e "Chiusa". Il sistema è elettrosensibile, non è soggetto a usura ed è autopulente. Esso è molto resistente agli influssi esterni nonché a sollecitazioni meccaniche quali vibrazioni e urti.
Il sensore doppio è disponibile con due uscite o AS-i.