1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di temperatura
  5. Trasmettitori con display per l'industria alimentare

Sensori di temperatura - Trasmettitori con display per l'industria alimentare

  • Display a LED ben leggibile
  • Tempo di risposta molto breve
  • Comunicazione semplice tramite IO-Link
  • Lunghezze della sonda da 30 a 350 mm
  • Adatti a settori asettici e robusti


Trasmettitori con display per l'industria alimentare


I trasmettitori di temperatura TD misura in modo preciso ed affidabile la temperatura dei fluidi in serbatoi e cisterne. Grazie al suo design compatto, adatto ad applicazioni igieniche, e al raccordo a processo integrato, sono particolarmente adatti all'impiego nell'industria alimentare e delle bevande. Il display ben leggibile consente la visualizzazione in loco della temperatura.
Grazie all'alto grado di protezione, al corpo in inox completamente saldato e all'elevata resistenza alla pressione, i trasmettitori sono particolarmente adatti per ambienti industriali critici.
I sensori sono disponibili con differenti lunghezze della sonda, raccordi a processo e campi di misura. Numerosi adattatori semplificano il montaggio nel processo.
I prodotti possono essere collegati a due o quattro fili. Nel funzionamento a quattro fili, il trasmettitore può essere configurato tramite IO-Link, per es. mediante interfaccia USB. Il software LINERECORDER SENSOR consente la visualizzazione, trasferibilità e archiviazione dei parametri.