1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di livello
  5. Sensori laser di distanza per la misurazione senza contatto

Sensori di livello - Sensori laser di distanza per la misurazione senza contatto

  • Affidabile misurazione ottica del livello con grande portata fino a 9,8 m
  • Campo di misura graduabile e funzione finestra impostabile
  • Due uscite di commutazione, delle quali una programmabile come uscita analogica
  • Vasta gamma di accessori di fissaggio


Sensori laser della distanza per la misurazione senza contatto

O1D300 è un sensore di livello con tecnologia a tempo di volo PMD (PMD = Photonic Mixer Device). Rileva, senza contatto, i livelli di materiali sfusi e liquidi non trasparenti sulla base della misurazione del tempo di volo di un raggio laser. Con dimensioni estremamente ridotte di soli 42 x 42 x 52 mm, il sensore è caratterizzato da una portata molto elevata, un punto luminoso laser rosso visibile e alta capacità di riserva. Tramite elementi di fissaggio è possibile montarlo da una distanza di sicurezza dal prodotto da rilevare.
La regolazione di tutti i parametri nonché la programmazione dei punti di commutazione si eseguono tramite pulsanti di programmazione e un display alfanumerico a 4 posizioni.[nbsp)