1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di livello
  5. Sistema modulare con sonde per applicazioni igieniche

Sensori di livello - Sistema modulare con sonde per applicazioni igieniche

  • Taratura per l’adattamento ottimale alla situazione d’installazione
  • Filettatura Aseptoflex Vario per una moltitudine di adattatori a processo
  • Lunghezze della sonda da 15 a 200 cm
  • Per temperature del fluido fino a 150 °C


Sistema di sonde modulare per applicazioni igieniche

Il sensore di livello LR funziona in base al principio delle microonde guidate e misura il livello con l'ausilio di impulsi elettromagnetici in un campo di nanosecondi. Grazie all'impiego di materiali adatti all'industria alimentare e alle possibilità di montaggio adatte ai settori asettici è particolarmente idoneo al monitoraggio continuo del livello nell'industria alimentare e delle bevande. È possibile rilevare quasi tutti i fluidi, anche quelli molto adesivi o non conduttivi. Schiuma e temperature elevate non influiscono sulla precisione del rilevamento del livello.
Il sensore viene montato direttamente nel serbatoio grazie all'adattatore di montaggio o a saldare disponibile come accessorio (per es. clamp, raccordo a saldare, Varivent). Se necessario, l'utente può semplicemente tagliare la sonda adeguandone la lunghezza al serbatoio.
Il prodotto ha due uscite di commutazione che si possono programmare come NO oppure NC. Un'uscita di commutazione per la trasmissione del valore letto può essere configurata anche come uscita analogica graduabile.
La regolazione di tutti i parametri nonché la programmazione dei punti di commutazione e la visualizzazione del livello attuale si eseguono tramite pulsanti di programmazione e un display alfanumerico a 4 posizioni. Inoltre, il sensore può essere configurato anche tramite IO-Link, per es. mediante interfaccia USB. Il software LINERECORDER SENSOR consente la visualizzazione, trasferibilità e archiviazione dei parametri.