1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di livello
  5. Con misurazione della temperatura integrata

Sensori di livello - Con misurazione della temperatura integrata

  • Monitoraggio affidabile del livello in cisterne e serbatoi
  • Per l’utilizzo in acqua, oli o lubrorefrigeranti
  • Comoda impostazione della funzione e dei punti di commutazione
  • Monitoraggio del livello e della temperatura con un solo apparecchio
  • Display a LED a 4 digit, ben leggibile


Sensori di livello - Con misurazione della temperatura integrata

I sensori di livello LT controllano con affidabilità il livello e la temperatura in serbatoi e cisterne. Eseguono una misurazione continua del grado di riempimento, per es. nei serbatoi dei lubrorefrigeranti o nei serbatoi idraulici.
L'apparecchio indica sul display, a scelta, il livello o la temperatura attuale e segnala se i limiti impostati sono stati raggiunti o sono scesi sotto il minimo. L'impostazione del fluido da misurare, l'altezza dei punti di commutazione e di quelli di disattivazione nonché le funzioni di commutazione delle uscite possono essere impostate in modo intuitivo mediante il menu di regolazione.
I sensori sono disponibili con sonde di varia lunghezza. Grazie al raccordo avvitabile o a flangia, acquistabile come opzione, i dispositivi possono essere montati comodamente alla profondità di immersione richiesta.
Grazie alla combinazione di monitoraggio del livello e della temperatura in un solo prodotto, viene meno un ulteriore foro nella cisterna per il secondo sistema di misurazione.