1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di flusso
  5. Amplificatori di controllo

Amplificatori di controllo per il monitoraggio del flusso

  • Monitoraggio integrato di flusso, temperatura e cavo
  • Uscite di commutazione impostabili per monitorare flusso e temperatura
  • Display a barre LED ben leggibile, a colori
  • Trasmissione del segnale mediante contatti relè a potenziale zero
  • Versioni di collegamento variabili: morsetti con terminali passanti, a vite o a molla

Amplificatori di controllo per il monitoraggio del flusso



Amplificatori di controllo

Nelle applicazioni in cui non è possibile usare un sensore di flusso con amplificatore di controllo integrato vengono utilizzati sensori in combinazione con amplificatori di controllo. È il caso per esempio con utilizzo in zone potenzialmente esplosive, spazi di montaggio limitati oppure qualora la visualizzazione deve essere decentralizzata.
La gamma comprende amplificatori di controllo per il montaggio negli armadi elettrici e per il montaggio in loco. A seconda del dispositivo, è possibile monitorare flusso, temperatura e/o rottura filo. Tutti i dispositivi visualizzano il flusso tramite una rampa di LED.
I sistemi di valutazione per il montaggio in loco vengono collegati al sensore di flusso tramite connettori M12 direttamente al punto di misura.
I sensori e gli amplificatori di controllo sono concepiti e omologati secondo le norme in vigore per l'utilizzo in zone potenzialmente esplosive.