1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di flusso
  5. Sensori di flusso compatto con corpo in inox

Sensori di flusso compatto con corpo in inox

  • Con curve di flusso integrate per acqua, oli e aria
  • Misurazione parallela di flusso e temperatura
  • Possibilità di cambiamento del colore rosso/verde per valori di processo
  • Diametro interno del tubo impostabile da 25 a 400 mm
  • Possibilità di ruotare il raccordo a processo per ottimizzarne l'orientamento

Sensori di flusso compatto con corpo in inox



Sensori di flusso compatto con corpo in inox


I sensori di flusso SI5 garantiscono il monitoraggio affidabile di fluidi liquidi e gassosi nelle tubazioni. Grazie al vasto numero di raccordi a processo, è possibile utilizzare i sensori in quasi tutte le applicazioni industriali. Sono usati spesso nei circuiti di raffreddamento, per es. nelle acciaierie, nell'industria automobilistica e nella produzione di vetro. I sensori sono utilizzati anche nel governo delle acque e nei processi di lavaggio dell'industria alimentare e delle bevande.
Il corpo robusto in inox garantisce un'alta sicurezza anche in condizioni ambientali critiche.
La taratura in funzione del flusso e la regolazione dei punti di commutazione si eseguono premendo i pulsanti sul dispositivo. Flusso e punto di commutazione sono visualizzati in loco con una rampa di LED multicolore.
Il blocco elettronico evita uno spostamento involontario dei valori impostati. Il possibile ripristino dei parametri all'impostazione di fabbrica offre un'ulteriore sicurezza.