1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di flusso
  5. Sensori di flusso per piccole quantità di dosaggio

Sensori di flusso per piccole quantità di dosaggio

  • Per portate fino a 200 ml/min
  • Adatto per acqua e soluzioni acqua e soluzioni acquose
  • Con indicazione di portata, volume complessivo e temperatura
  • Tempo di risposta rapido e alta sensibilità di reazione
  • Display a LED ben leggibile


Sensori di flusso per piccole quantità di dosaggio

Il sensore di flusso SQ garantisce il monitoraggio affidabile dell'acqua e delle soluzioni acquose. È particolarmente adatto al rilevamento di piccole portate, per esempio nel dosaggio di liquidi.
Rileva le tre grandezze di processo portata, quantità di consumo e temperatura del fluido.
Il dispositivo ha due uscite di commutazione che si possono programmare come NO oppure NC. Un'uscita di commutazione per la trasmissione del valore letto può essere configurata anche come uscita analogica graduabile. Per monitorare la quantità di consumo, l'altra uscita invia impulsi di conteggio al sistema di controllo.
La regolazione di tutti i parametri e la programmazione dei punti di commutazione si eseguono tramite pulsanti sul sensore e un display alfanumerico a 4 posizioni.