You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di flusso
  5. Flussimetri con tecnologia Vortex

Flussimetri con tecnologia Vortex

  • Con misurazione della temperatura integrata
  • Utilizzabile per acqua con e senza conduttività (acqua deionizzata)
  • Messa in funzione rapida e semplice
  • Dimensioni compatte per il montaggio in spazi ristretti

Flussimetri con tecnologia Vortex


Flussimetri con tecnologia Vortex

I sensori di flusso SV controllano i fluidi liquidi a base di acqua e rilevano con affidabilità la portata. Per applicazioni più complesse sono disponibili dispositivi che rilevano sia la portata sia la temperatura del fluido. Sono usati spesso nei circuiti di raffreddamento, per es. nelle acciaierie, nell'industria automobilistica e nella produzione di vetro.
I sensori funzionano secondo il principio di misura Vortex. In base alla sua velocità, il fluido in scorrimento genera turbolenze alternate su una "barra sensore" posta nella conduttura. Tali turbolenze sono un indicatore affidabile della portata. Il principio Vortex è ampiamente indipendente dalle oscillazioni della pressione e della temperatura del fluido.
Il valore attuale del flusso viene trasmesso come segnale analogico, quello della temperatura come segnale Pt1000.