You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di flusso
  5. Flussimetri con tecnologia Vortex e display

Flussimetri con tecnologia Vortex e display

  • Con misurazione della temperatura integrata
  • Quadrante a colori orientabile
  • Possibilità di ruotare il raccordo a processo per ottimizzarne l'orientamento
  • Possibilità di cambiamento del colore rosso/verde per valori di processo
  • Utilizzabile per acqua con e senza conduttività (acqua deionizzata)

Flussimetri con tecnologia Vortex e display


Flussimetri con tecnologia Vortex e display

I sensori di flusso SV monitorano fluidi liquidi a base di acqua. Rilevano le due grandezze di processo portata e temperatura del fluido. Sono usati spesso nei circuiti di raffreddamento, per es. nelle acciaierie, nell'industria automobilistica e nella produzione di vetro.
I sensori funzionano secondo il principio di misura Vortex. In base alla sua velocità, il fluido in scorrimento genera turbolenze alternate su una "barra sensore" posta nella conduttura. Tali turbolenze sono un indicatore affidabile della portata. Il principio Vortex è ampiamente indipendente dalle oscillazioni della pressione e della temperatura del fluido.
I dispositivi hanno un display ben leggibile per visualizzare i valori di processo. Il valore attuale di flusso e temperatura viene trasmesso a scelta come segnale analogico, come segnale di frequenza, uscita di commutazione o tramite IO-Link.
La parametrizzazione si esegue direttamente con i pulsanti sul sensore. Inoltre, il sensore può essere configurato anche tramite IO-Link, per es. mediante interfaccia USB. Il software LINERECORDER SENSOR consente la visualizzazione, trasferibilità e archiviazione dei parametri.