You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di flusso
  5. Sensori di flusso compatti con display

Sensori di flusso compatti con display

  • Con curve di flusso integrate per acqua, oli e aria
  • Misurazione parallela di flusso e temperatura
  • Possibilità di cambiamento del colore rosso/verde per valori di processo
  • Diametro interno del tubo impostabile da 25 a 400 mm
  • Possibilità di ruotare il raccordo a processo per ottimizzarne l'orientamento

Sensori di flusso compatti con display


Sensori di flusso compatti con display

I sensori di flusso SA con display garantiscono il monitoraggio affidabile di fluidi liquidi e gassosi nelle tubazioni. Oltre al semplice monitoraggio della portata, il sensore SA rileva anche la temperatura del fluido. Grazie al vasto numero di raccordi a processo, è possibile utilizzare i sensori in quasi tutte le applicazioni industriali. Sono usati spesso nei circuiti di raffreddamento, per es. nelle acciaierie, nell'industria automobilistica e nella produzione di vetro. I sensori sono utilizzati anche nel governo delle acque e nei processi di lavaggio dell'industria alimentare e delle bevande.
Il corpo robusto in inox garantisce un'alta sicurezza anche in condizioni ambientali critiche.
Il display a LED a 4 posizioni ben visibile da tutte le parti da una grande distanza e i due LED dello stato di commutazione disposti sulla testa del sensore semplificano messa in funzione, manutenzione e funzionamento. L'indicazione sul display può essere mostrata in "rosso" o, alternativamente, in "rosso e verde". Così è possibile mettere in evidenza gli stati di commutazione o creare una finestra cromatica indipendente.
La parametrizzazione si esegue direttamente con i pulsanti sul sensore. Inoltre, il sensore può essere configurato anche tramite IO-Link, per es. mediante interfaccia USB. Il software LINERECORDER SENSOR consente la visualizzazione, trasferibilità e archiviazione dei parametri.