1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di flusso
  5. Sensori di flusso compatti per applicazioni igieniche

Sensori di flusso compatti per applicazioni igieniche

  • Specifico per l'utilizzo in applicazioni igieniche
  • Adatto per temperature del fluido fino a 120 °C
  • Display a barre LED per visualizzare punto di commutazione e stato del flusso
  • Vasta gamma di raccordi a processo negli accessori
  • Materiali a contatto con il fluido in acciaio inox


Sensori di flusso compatti per applicazioni igieniche


I sensori di flusso SI6 garantiscono il monitoraggio affidabile di fluidi liquidi e gassosi nelle tubazioni nell'industria alimentare e delle bevande. Grazie al vasto numero di raccordi a processo, è possibile utilizzare i sensori in quasi tutte le applicazioni.
Il corpo robusto in inox con il grado di protezione IP 67 / IP 69K consente l'utilizzo in ambienti critici. I sensori sono adatti per temperature del fluido fino a 120 °C.
La taratura in funzione del flusso e la regolazione dei punti di commutazione si eseguono premendo i pulsanti sul dispositivo. Flusso e punto di commutazione sono visualizzati in loco con una rampa di LED multicolore.
Il blocco elettronico evita uno spostamento involontario dei valori impostati. Il possibile ripristino dei parametri all'impostazione di fabbrica offre un'ulteriore sicurezza.