1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di vuoto
  5. Applicazione in processi con temperature elevate

Sensori di vuoto - Applicazione in processi con temperature elevate

  • Utilizzo nell’intervallo di temperatura da -25 a 200°C
  • Trasmettitore di pressione con clamp integrato e membrana in inox
  • Solo inox a contatto con il fluido
  • Complessità del cablaggio ridotta grazie ad anello di corrente a due fili
  • Certificato di calibrazione di fabbrica accluso


Utilizzo nella tecnica di processo con temperature elevate

I sensori di pressione PI22 / PI23 sono concepiti per settori con temperature elevate dell'industria alimentare e delle bevande, tipico ad esempio negli impianti UHT (Ultra High Temperature).
Il display a LED a 4 posizioni ben visibile da tutte le parti da una grande distanza semplifica messa in funzione, manutenzione e funzionamento.
I sensori possono essere collegati non solo come sensori a 3 o 4 fili ma anche a 2 fili. Ciò riduce la complessità del cablaggio in impianti nuovi e facilita la sostituzione delle connessioni a 2 fili esistenti.
La parametrizzazione si esegue direttamente con i tasti che sono sul sensore. Inoltre, il sensore può essere configurato anche tramite IO-Link, per es. mediante interfaccia USB. Il software LINERECORDER SENSOR consente la visualizzazione, trasferibilità e archiviazione dei parametri.