1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di vuoto
  5. Manometro elettronico con quadrante analogico

Sensori di vuoto - Manometro elettronico con quadrante analogico

  • Ottima leggibilità anche a grande distanza
  • Quadrante orientabile con LED per l'indicazione dei punti di commutazione
  • Funzioni dell'uscita programmabili tramite display LED e pulsanti ottici
  • Raccordo del manometro o raccordo processo con membrana affiorante


Manometro elettronico con quadrante analogico

Il sensore di pressione elettronico PG con quadrante analogico unisce la buona leggibilità del quadrante ai vantaggi di un sensore elettronico. Il dispositivo, detto anche manometro elettronico, è usato ovunque si debba controllare, trasferire e visualizzare allo stesso tempo le pressioni di sistema presenti negli impianti. Racchiude le funzioni di un sensore, di un trasmettitore e di un display analogico.
Il sensore ha un'uscita di commutazione programmabile e un'uscita analogica graduabile. La pressione di sistema attuale è visualizzata da una lancetta che non è visibile in assenza di tensione. Allo stesso tempo viene messo a disposizione un valore alfanumerico sul display a LED. La rampa di LED indica, inoltre, i punti di commutazione e di disattivazione, la tendenza e, se disponibili, i limiti delle variazioni dinamiche della pressione.
Il sensore ha un corpo robusto in inox per l'utilizzo in ambienti industriali difficili. Il display analogico è orientabile e si può adattare in modo rapido e comodo a qualsiasi situazione d'installazione.