You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di pressione / Sensori di vuoto
  5. Applicazione in zone potenzialmente esplosive

Sensori di pressione / Sensori di vuoto - Applicazione in zone potenzialmente esplosive

  • Due uscite di commutazione, delle quali una programmabile come uscita analogica
  • Unità nazionali della pressione selezionabili
  • Funzione di memoria per la massima pressione di sistema misurata
  • Display a LED ben leggibile
  • Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive

Sensori di pressione / Sensori di vuoto - Applicazione in zone potenzialmente esplosive


Utilizzo in zone potenzialmente esplosive

I sensori di pressione PN0 e PI0 hanno un corpo completamente in metallo inox e sono adatti all'utilizzo in zone potenzialmente esplosive.
I prodotti sono dotati di un'uscita di commutazione che può essere programmata anche come NO oppure NC e di un'uscita analogica graduabile per l'emissione dei valori di misura. La robustezza della cella di misura e l'elevata ripetibilità garantiscono una valida stabilità nel tempo e una lavorazione non soggetta a usura per milioni di cicli di pressione.
La parametrizzazione si esegue direttamente con i pulsanti sul sensore. Un display obliquo ben leggibile e orientabile a 180°, abbinato ad un uso semplice, consente la messa in funzione rapida e comoda. La visualizzazione delle unità di pressione (bar/mbar, kPa/MPa, psi) è selezionabile. Il blocco elettronico protegge l'apparecchio da accessi indesiderati.