1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di pressione
  5. Montaggio schermato per la misurazione del livello idrostatico

Sensori di pressione - Montaggio schermato per la misurazione del livello idrostatico

  • Misurazione del livello e rilevamento del valore limite con uscita analogica/di commutazione
  • Indipendente dalla conduttività e dalla costante dielettrica del fluido
  • Cella di misura in ceramica, ad alta precisione e stabile nel tempo
  • Specifico per l'utilizzo in applicazioni igieniche
  • Collegamento al processo, con membrana affiorante, tramite numerosi adattatori tradizionali


Montaggio schermato per la misurazione del livello idrostatico

I sensori di pressione PI e PF con montaggio schermato sono utilizzati per rilevare con affidabilità il livello idrostatico. Il montaggio a filo nella parete della cisterna o del serbatoio permette un lavaggio e sterilizzazione affidabili nel processo. Il corpo è resinato e quindi perfettamente protetto da umidità e fluidi aggressivi. Grazie al vasto numero di raccordi a processo, è possibile utilizzare i sensori in quasi tutte le applicazioni industriali.
La parametrizzazione si esegue direttamente con i pulsanti sul sensore. Un display ben leggibile abbinato ad un uso semplice consente la messa in funzione rapida e comoda.