You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di pressione / Sensori di vuoto
  5. Trasmettitori compatti PT / PU

Sensori di pressione / Sensori di vuoto - Trasmettitori compatti PT / PU

  • Dimensioni per spazi ristretti
  • Rapida reazione grazie al tempo di risposta breve
  • Precisione di misura < ± 0,5 %, precisione di ripetibilità < ± 0,05 %
  • Semplice collegamento grazie all'affidabile connettore M12
  • Corpo compatto e robusto in acciaio inox

Sensori di pressione / Sensori di vuoto - Trasmettitori compatti PT / PU

Trasmettitori compatti PT

I trasmettitori di pressione PT e PU rilevano in modo affidabile la pressione di sistema in macchine, impianti e aggregati idraulici nelle applicazioni industriali e macchine mobili. Grazie alla struttura priva di anello di tenuta del sensore, i trasmettitori possono essere utilizzati anche nei fluidi gassosi.
Il corpo compatto consente l'utilizzo in presenza di spazi di montaggio limitati. I prodotti sono robusti e si contraddistinguono per l'alta resistenza ad urti e vibrazioni e per l'elevata resistenza alla compressione, inoltre consentono una lavorazione senza usura per milioni di cicli di pressione. Alta ripetibilità e bassi scostamenti delle curve caratteristiche dei valori di misura analogici garantiscono una valida stabilità nel tempo. L'eccellente dinamica di misurazione con un tempo di aggiornamento molto breve garantisce l'immediata reazione del prodotto alla rapida variazione della pressione.