1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di pressione / Sensori di vuoto
  5. Gamma completa

Sensori di pressione / Sensori di vuoto - Gamma completa

  • Sensori e trasmettitori con amplificatore di controllo integrato
  • Specifico per l'utilizzo in applicazioni igieniche
  • Buona resistenza a sovraccarico e stabilità nel tempo
  • Campi di misura da -1 a 600 bar
  • Raccordo a processo variabile tramite adattatori

Sensori di pressione / Sensori di vuoto - Gamma completa



Gamma completa

ifm fornisce una vasta gamma di sensori di pressione elettronici per soddisfare le esigenze delle varie applicazioni industriali. La cella di misura capacitiva in ceramica, affermata già da tempo, viene integrata con una cella di misura in inox con estensimetro a strisce spesse (serie PK, PV, PT) e una tecnica di misura piezoresistiva (per applicazioni pneumatiche).
Tutti i sensori hanno un corpo robusto e non richiedono pezzi mobili quali pistoni o molle. Il risultato: i sensori sono estremamente resistenti a urti e vibrazioni e non sono soggetti a usura né a manutenzione.
L'affermato principio di misura ceramico-capacitivo è resistente a corrosione e stabile nel tempo. Ciò garantisce, a lunga scadenza, una precisione costante dei valori di misura. I sensori sono resistenti a picchi di pressione dinamici e garantiscono un'alta resistenza a sovraccarico, anche con picchi di pressione estremi come si presentano ad esempio nel caso di valvole a chiusura rapida.
I sensori con estensimetro a strisce spesse su una membrana di misura in inox si contraddistinguono per una struttura molto compatta e robusta. Sono utilizzabili in quasi tutti i settori industriali. La cella di misura in inox saldata senza giunti garantisce un alto grado di sicurezza, in particolare per applicazioni con pressioni del gas fino a 600 bar nonché nella tecnica di climatizzazione e raffreddamento dove sono utilizzati refrigeranti aggressivi (freon).