You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di pressione / Sensori di vuoto

Sensore di pressione: cos’è, come funziona e come scegliere 

 

I sensori di pressione sono dispositivi che misurano la forza applicata da un fluido o da un gas su una superficie e la trasformano in un segnale elettrico. Questi sensori sono utilizzati in numerosi settori industriali, come l’automazione, la refrigerazione, l’industria alimentare, le macchine da lavoro mobili e i gas medicali. 

Principi di funzionamento dei sensori di pressione 

I sensori di pressione possono essere classificati in base al principio di funzionamento, alla tecnologia di misura e alla modalità di uscita del segnale. In generale, i principi di funzionamento più comuni sono: 

  • Estensimetri: si basano sulla deformazione di una membrana flessibile sotto l’effetto della pressione. La membrana può essere in metallo o in plastica e può essere incollata su una superficie o applicata tramite spruzzamento. 

  • Capacitivi: si basano sulla variazione della capacità elettrica di un diaframma quando viene sottoposto a una pressione. Il diaframma è costituito da una membrana sottile e può essere in ceramica o in metallo. 

  • Piezoresistivi: si basano sulla variazione della resistenza elettrica di un diaframma quando viene sottoposto a una pressione. Il diaframma è costituito da una membrana con estensimetri integrati. 

Tecnologia piezoresistiva: vantaggi e caratteristiche 

La tecnologia piezoresistiva è quella più diffusa tra i sensori di pressione, perché offre una buona precisione, stabilità e resistenza alle alte temperature e alle piccole variazioni di pressione. La modalità di uscita del segnale può essere analogica, digitale o binaria. Il segnale analogico può essere proporzionale alla pressione misurata o avere una forma logaritmica. Il segnale digitale può essere espresso come valore numerico o come valore di misurazione tramite IO-Link. 

Vantaggi con IO-Link 

  • Maggiore precisione: i valori di pressione sono trasmessi in formato digitale, senza errori causati dalla conversione o da interferenze esterne. 

  • Maggiore flessibilità: i sensori di pressione ifm possono essere configurati tramite il software moneo configure senza necessità di strumenti aggiuntivi. 

  • Maggiore affidabilità: i sensori di pressione ifm con IO-Link offrono funzioni di diagnostica ampliate, come il contatore dei picchi di pressione, il monitoraggio della temperatura e lo stato del sensore. 

Applicazioni dei sensori di pressione 

I sensori di pressione possono essere utilizzati per diverse applicazioni, come: 

  • Monitoraggio della qualità dell’aria compressa e dei gas non corrosivi 

  • Controllo della posizione e dell’alimentazione delle macchine 

  • Rilevamento della presenza o dell’assenza di oggetti 

  • Valutazione della temperatura e dell’umidità 

  • Controllo del livello idrostatico nelle valvole 

Come scegliere il sensore di pressione più adatto alle proprie esigenze 

Per scegliere il sensore di pressione più adatto alle proprie esigenze, bisogna considerare diversi fattori, come: 

  • Il campo di misura: la pressione massima che il sensore deve sopportare 

  • La temperatura ambiente: il sensore deve essere resistente alle alte temperature senza perdere precisione 

  • La velocità d’operazione: il sensore deve essere capace di fornire un segnale rapido e affidabile 

  • La compatibilità con il sistema: il sensore deve avere le stesse caratteristiche tecniche del dispositivo a cui è collegato 

  • L’usabilità: il sensore deve essere facile da installare, configurare e mantenere 

Sensori ifm: soluzioni professionali per ogni applicazione industriale 

I sensori ifm sono realizzati con materiali resistenti a urti, vibrazioni e corrosione, hanno un corpo robusto e non richiedono pezzi mobili come pistoni o molle. I sensori ifm hanno anche diverse opzioni di connessione, come spina o cavo, staffa a parete o montaggio filettato.