1. Home
  2. Prodotti
  3. Tecnologia di sicurezza
  4. Griglie fotoelettriche di sicurezza
  5. Sistema attivo/passivo

Griglie fotoelettriche di sicurezza - Sistema attivo/passivo

  • Cablaggio unilaterale poiché l'emettitore e il ricevitore sono integrati in un unico corpo
  • Affidabile protezione di zone e accessi pericolosi
  • Cablaggio e configurazione semplici
  • Collegamento standard con connettore M12 a 8 poli


Sistema attivo-passivo

Le griglie fotoelettriche di sicurezza OY con sistema attivo/passivo sono utilizzate per proteggere le zone pericolose e per la protezione delle persone. Nel corpo dell'elemento attivo sono integrati emettitore e ricevitore. L'elemento passivo contiene gli specchi riflettori. Il collegamento elettrico è collocato nell'elemento attivo. Ciò consente di ridurre sensibilmente la complessità del cablaggio.
A seconda dell'altezza protetta, le griglie fotoelettriche sono disponibili nelle versioni a 2, 3 o 4 raggi.
Le griglie fotoelettriche di sicurezza sono dispositivi optoelettronici di sicurezza costituiti da emettitori e ricevitori. Esse sono inoltre conformi ai requisiti di sicurezza del tipo 4 / SIL 3.
Tipiche applicazioni sono le delimitazioni degli accessi e il monitoraggio delle zone pericolose su celle con robot e linee di produzione.