1. Home
  2. Prodotti
  3. Tecnologia di sicurezza
  4. Griglie fotoelettriche di sicurezza
  5. Applicazioni industriali

Griglie fotoelettriche di sicurezza - Applicazione nell'automazione industriale

  • Categoria di sicurezza 2 e 4 secondo IEC 61496
  • Affidabile protezione di zone e accessi pericolosi
  • Assenza di spazi liberi nel montaggio a forma di L
  • Semplice collegamento grazie all'affidabile connettore M12


Utilizzo nell'automazione industriale

Le griglie fotoelettriche di sicurezza OY sono utilizzate per proteggere le zone pericolose e per la protezione delle persone. La forma compatta consente il montaggio anche in presenza di spazi limitati. A seconda dell'altezza protetta, le griglie fotoelettriche sono disponibili nelle versioni a 2, 3 o 4 raggi.
Le griglie fotoelettriche di sicurezza sono dispositivi optoelettronici di sicurezza costituiti da emettitori e ricevitori. Esse sono inoltre conformi ai requisiti di sicurezza del tipo 2 / SIL 2 o tipo 4 / SIL 3.
Tipiche applicazioni sono le delimitazioni degli accessi e il monitoraggio delle zone pericolose su celle con robot e linee di produzione.