You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Tecnologia di sicurezza
  3. Griglie fotoelettriche di sicurezza

Griglie fotoelettriche di sicurezza

  • Categoria di sicurezza 2 e 4 secondo IEC 61496
  • Affidabile protezione di zone e accessi pericolosi
  • Semplice collegamento grazie all'affidabile connettore M12
  • Versioni per l'utilizzo in applicazioni igieniche
  • Versioni con sistema attivo/passivo

Griglie fotoelettriche di sicurezza

Le griglie fotoelettriche di sicurezza sono utilizzate ovunque si debbano proteggere con affidabilità zone pericolose. Sono dispositivi optoelettronici di sicurezza costituiti da emettitori e ricevitori. Sono inoltre conformi ai requisiti di sicurezza del tipo 2 / SIL 1 o tipo 4 / SIL 3.
Tipiche applicazioni sono le delimitazioni degli accessi e il monitoraggio delle zone pericolose su celle con robot e linee di produzione. Per l'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande sono disponibili dispositivi con pozzetto e alto grado di protezione. I sistemi attivi/passivi riducono notevolmente la complessità del cablaggio.