You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Tecnologia di sicurezza
  4. Barriere fotoelettriche di sicurezza
  5. Blanking mobile con soppressione configurabile

Barriere fotoelettriche di sicurezza - Blanking mobile con soppressione configurabile

  • La soppressione viene configurata con il cablaggio dei pin
  • Non occorre alcuna programmazione
  • Semplice collegamento grazie all'affidabile connettore M12
  • Categoria di sicurezza tipo 4 secondo IEC 61496
  • Affidabile protezione di zone e accessi pericolosi

Barriere fotoelettriche di sicurezza - Blanking mobile con soppressione configurabile


Blanking mobile con soppressione configurabile

Le barriere fotoelettriche di sicurezza OY con funzione di Blanking mobile sono utilizzate per proteggere le zone pericolose e per la protezione delle persone. A seconda dell'altezza protetta e del numero di raggi, i prodotti possono essere utilizzati dalla protezione delle mani a quella del corpo. La forma compatta consente il montaggio anche in presenza di spazi limitati.
La funzione di Blanking mobile è in grado di disattivare il monitoraggio di fino a tre raggi vicini. Questa funzione è adatta ad applicazioni in cui la zona protetta viene interrotta dal materiale da lavorare o da una parte della macchina.
Le barriere fotoelettriche di sicurezza sono dispositivi optoelettronici di sicurezza costituiti da emettitori e ricevitori. Esse sono inoltre conformi ai requisiti di sicurezza del tipo 4 / SIL 3.
Un'applicazione tipica è l'alimentazione sicura di materiale alle presse nell'industria della lavorazione del metallo e del legno.