- Home
- Prodotti
- Elaborazione industriale dell'immagine
- Sensori 3D
Sensori 3D
- Fino a 38500 valori della distanza per ogni misurazione per l'analisi dettagliata dell'applicazione
- Diverse funzioni dell'uscita parametrizzabili
- Valutazione ottica di distanza, livello o volume
- Moduli funzionali predefiniti
- Funzionamento affidabile grazie alla tecnologia a tempo di volo
Sensori 3D
Sensori 3D
I sensori ottici 3D sono adatti a numerose applicazioni, ad es. per rilevare volume, distanza o livello. Misurano punto per punto la distanza tra il sensore e la superficie successiva tramite la tecnologia a tempo di volo. I dispositivi illuminano la scena con una fonte luminosa esterna a infrarossi e calcolano la distanza in base alla luce riflessa dalla superficie.
I sensori per l'industria sono utilizzati in applicazioni in cui occorre controllare la completezza, determinare il volume e classificare oggetti. I sensori per l'utilizzo in macchine mobili sono dotati di un'eccellente resistenza ad urti e vibrazioni.