1. Home
  2. Prodotti
  3. Elaborazione industriale dell'immagine
  4. Sensori di visione
  5. Ispezione di oggetti

Sensori di visione - Ispezione di oggetti

  • Per molteplici applicazioni nell’industria
  • Dispositivo autonomo con illuminazione integrata
  • Corpo compatto e robusto
  • Utilizzo semplice e intuitivo
  • Potente interfaccia Ethernet per la trasmissione dei dati


Ispezione di oggetti

Il sensore O2V per l'ispezione di oggetti viene utilizzato per il rilevamento presenza, completezza, posizione e qualità e per funzioni di selezione. È l'ideale per applicazioni con forme, dimensioni e valori cromatici degli oggetti che variano.
Il sensore analizza un oggetto in funzione della completezza, deviazioni della forma o alterazioni cromatiche. A tale scopo rileva, nella modalità con luce incidente o luce passate, le varie tonalità di grigio dell'oggetto. In base ai valori di luminosità rilevati, il sensore distingue tra oggetto da controllare e lo sfondo. Il dispositivo confronta l'immagine registrata con un o più modelli di riferimento.