Nell'automazione industriale i sensori di visione sono parte integrante del controllo montaggio, produzione e qualità. Nel corpo robusto dei sensori di visione, adatto ad applicazioni industriali, sono integrati illuminazione, ottica, chip di una telecamera, amplificatore di controllo e collegamenti di processo per l'integrazione nel sistema di controllo superiore.
Il sensore O2D per il rilevamento oggetti con riconoscimento del contorno indipendentemente dall'orientamento risolve applicazioni quali controllo della presenza, della posizione e della qualità ed esegue funzioni di selezione e conteggio. È particolarmente adatto ad applicazioni con contorni degli oggetti ricorrenti e fissi.
Il sensore O2V per il rilevamento oggetti viene utilizzato per il rilevamento presenza, completezza, posizione e qualità e per funzioni di selezione. Si usa preferibilmente per applicazioni in cui variano forme, dimensioni e valori cromatici degli oggetti.
I campi applicativi del lettore multicodice O2I comprendono la tracciabilità del prodotto, il controllo della produzione e l'identificazione prodotti. Il sensore riconosce il codice 1D e 2D indipendentemente dall'orientamento del codice rispetto al sensore.
La telecamera 3D rileva scene e oggetti in modo rapido e tridimensionale. Misura punto per punto la distanza tra il sensore e la superficie successiva tramite la tecnologia a tempo di volo. Le applicazioni si trovano nella tecnica di imballaggio, immagazzinamento e trasporto, nella logistica aeroportuale, nella protezione da collisioni, nella robotica e nel monitoraggio di locali e persone.
Gli elementi d'illuminazione generano un campo luminoso omogeneo con campo luminoso omogeneo, con luce a infrarossi visibile o invisibile, a scelta per illuminare l'oggetto quasi senza ombre o per accentuare le caratteristiche della superficie quali codici bullonati, graffi e coniature.