1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori per il controllo del movimento
  4. Sistemi per la valutazione di impulsi
  5. Amplificatori di controllo per il monitoraggio del flusso

Sistemi per la valutazione di impulsi - Amplificatori di controllo per il monitoraggio del flusso

  • Monitoraggio integrato di flusso, temperatura e cavo
  • Uscite di commutazione impostabili per monitorare flusso e temperatura
  • Display a barre LED ben leggibile, a colori
  • Trasmissione del segnale mediante contatti relè a potenziale zero
  • Versioni di collegamento variabili: morsetti con terminali passanti, a vite o a molla


Amplificatori di controllo per il monitoraggio del flusso

Nelle applicazioni in cui non è possibile usare un sensore di flusso con controllo integrato vengono utilizzati sensori in combinazione con amplificatori di controllo. È il caso per esempio dell'impiego in zone potenzialmente esplosive, spazi di montaggio limitati oppure delle situazioni in cui la visualizzazione deve essere decentralizzata.
La gamma comprende amplificatori di controllo per il montaggio negli armadi elettrici e per il montaggio in loco. A seconda del prodotto, è possibile monitorare flusso, temperatura e/o rottura filo. Tutti i prodotti visualizzano il flusso tramite una rampa di LED.
I sistemi di valutazione per il montaggio in loco vengono collegati al sensore di flusso tramite connettori M12 direttamente al punto di misura.
I sensori e gli amplificatori di controllo sono concepiti e omologati secondo le norme in vigore per l'utilizzo in zone potenzialmente esplosive.