1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori per il controllo del movimento
  4. Sistemi per la valutazione di impulsi
  5. Monitoraggio dello slittamento

Sistemi per la valutazione di impulsi - Monitoraggio dello slittamento

  • Un’uscita di commutazione per il monitoraggio dello slittamento e una per il monitoraggio del regime di rotazione
  • Frequenza di ingresso elevata fino a 60.000 impulsi / minuto
  • Numerose funzioni di monitoraggio parametrizzabili
  • Display OLED luminoso, ben leggibile
  • Ampio campo della temperatura di esercizio


Monitoraggio dello slittamento

Per slittamento si intende la differenza di velocità tra il lato azionato e quello non azionato di un gruppo propulsore. Le differenze di velocità possono essere causate dallo slittamento di un accoppiamento, di una cinghia trapezoidale o una cinghia di trasmissione. Il controllore di slittamento rileva la differenza di velocità in percentuale e si attiva al raggiungimento del valore limite. Il segnale può essere utilizzato per lo spegnimento dell'impianto, in modo da evitare usura e danni dovuti al riscaldamento per strofinio.
È possibile monitorare due valori limite separati per slittamento e velocità. Il monitoraggio della velocità può essere impostato in funzione del superamento in eccesso o in difetto dei valori limite.