1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori per il controllo del movimento
  4. Sistemi per la valutazione di impulsi
  5. Monitoraggio sicuro della decelerazione

Sistemi per la valutazione di impulsi - Monitoraggio sicuro della decelerazione



Monitoraggio sicuro di bassa velocità

Il controllore di velocità DU serve per monitorare la velocità minima rilevante per la sicurezza. Riceve gli impulsi dei sensori collegati che fungono da generatori agli ingressi e calcola la frequenza risultante. Grazie ad un confronto continuo della frequenza di ingresso (valore reale) e del punto di commutazione
(valore nominale), il dispositivo riconosce rapidamente quando la velocità impostata scende sotto il minimo. La velocità minima si può impostare in modo semplice e intuitivo tramite potenziometro.
Per la visualizzazione dello stato e degli errori sono disponibili, oltre ai relè, anche le uscite transistor.
I controllori si applicano per es. ai ventilatori di forni industriali e ventilatori di impianti di verniciatura nell'industria automobilistica.